|
|
|
TSXAEZ414
4 csat analóg bemeneti modul (többtartományú)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TSX Micro automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Csatornák száma
|
4
|
Analóg bemeneti típus
|
Magas szint
Hőmérséklet szonda
Hőelem
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg/digitális átalakítás
|
16 bit
|
Adatgyűjtési periódus
|
520 ms
|
Hőmérsékletingadozás
|
0.08 %/10 °C feszültség bemenetek
0.01 %/10 °C áramkör
|
Bemeneti impedancia
|
10 Ohm
|
Áramfelvétel
|
85 mA
|
Szigetelési feszültség
|
500 V AC
|
Nettó súly
|
0,21 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
330,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|