Átalakítási idő
|
2,5 ms
|
Mérési felbontás
|
10,25 µA 0...20 mA
10,25 µA 4...20 mA
5,12 mV +/- 10 V
|
Elektromos csatlakozás
|
Egyrétegű csavaros szirítókapcsok
|
Mérési hiba
|
0.45 % (végkitérés) +/- 10 V 25 °C külső
0.52 % (végkitérés) 0...20 mA 25 °C külső
0.52 % (végkitérés) 4...20 mA 25 °C külső
0.75 % (végkitérés) +/- 10 V 0...60 °C
0.98 % (végkitérés) 0...20 mA 0...60 °C
0.98 % (végkitérés) 4...20 mA 0...60 °C
|
Csatornák közötti szigetelés
|
1500 Veff
|
Csatornák és busz közötti szigetelés
|
1500 Veff
|
Csatornák és föld közti szigelés
|
500 V
|
Védelem típusa
|
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
<= 30 V
|
Ohmos terhelési impedancia
|
< 600 Ohm 0...20 mA
< 600 Ohm 4...20 mA
> 1000 Ohm +/- 10 V
|
Maximum load inductance
|
300 µH
|
Maximum load capacitance
|
0,1 µF
|
Jelölés
|
CE
|
Áramfelvétel
|
900 mA -5 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Végpontok leírása PLC n°1
|
(14)OUT_ANA_SHIELD#
(19)OUT_ANA_SHIELD#
(18)OUT_ANA_CUR#3
(1)OUT_ANA_VOLT#0
(5)OUT_ANA_SHIELD#
(16)OUT_ANA_VOLT#3
(15)OUT_ANA_SHIELD#
(11)OUT_ANA_VOLT#2
(12)OUT_ANA_COM#2
(20)OUT_ANA_SHIELD#
(6)OUT_ANA_VOLT#1
(7)OUT_ANA_COM#1
(2)OUT_ANA_COM#0
(13)OUT_ANA_CUR#2
(4)OUT_ANA_SHIELD#
(8)OUT_ANA_CUR#1
(9)OUT_ANA_SHIELD#
(3)OUT_ANA_CUR#0
(17)OUT_ANA_COM#3
(10)OUT_ANA_SHIELD#
|
Nettó súly
|
0,35 kg
|