Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXASZ401 |
Schneider-Electric
 
TSXASZ401 picture- web-product-data-sheet
TSXASZ401
HFM - 4 AO (0-10V,+/- 10V)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon TSX Micro automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa Analóg hőmérséklet érzékelő modul
Csatornák száma 4
Analóg kimenettípus +/- 10 V
0...10 V
Kiegészítő jellemzők
Analóg/digitális átalakítás 11 bit 0...10 V
11 bit + jel +/- 10 V
Válaszidő 400 µs
Kimeneti terhelés >= 2 Ohm
Védelem típusa Rövidzár
Hőmérsékletingadozás 0.096 %/10 °C
Áramfelvétel 90 mA
Szigetelési feszültség 1000 V AC
Nettó súly 0,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 636,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months