|
|
|
TSXCBY280KT
daisy chaining Bus X cable kit - for racks - 2 connectors SUB-D 9 - 28 m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Daisy chaining Bus X cable kit
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Többszekrényes konfigurációhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
28 m
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység SUB-D 9
|
Készlet tartalma
|
1 cable + 2 transient voltage suppressors
|
Nettó súly
|
3,06 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
38,000 cm
|
1.csomag hossza
|
50,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,595 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,531 kg