Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXCDP053 |
Schneider-Electric
 
TSXCDP053 picture- web-product-data-sheet
TSXCDP053
Kábel, Telefast, 2 x HE10 20 érintkezős csatlakozóval, 0,5m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Premium automatizált platform
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely ABE7H16R20 talapzat
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása TSXCFY21
TSXCTY2C
TSXCCY1128
TSXCFY11
TSXCAY
TSXCTY2A
TSXCTY4A
Kábelhossz 0,5 m
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) HE10, 20 pontos esetén modul oldal
1 csatlakozó (XBE) HE10, 20 pontos esetén PLC oldali
Drót szakasz 0,324 mm²
AWG mérőszám AWG 22...AWG 10
Nettó súly 0,085 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 17,000 cm
1.csomag hossza 19,000 cm
1. csomag súlya 116,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,467 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen