Schneider-Electric
 
TSXDEY16A4 picture- web-product-data-sheet
TSXDEY16A4
Premium DI modul 16DI 110/220V sorkapocs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Termék vagy alkatrész típusa Diszkrét bemeneti modul Fipion
Diszkrét bemeneti szám 16 kapacitív izolált megfelel EN/IEC 61131-2 3-as típus
Diszkrét bemeneti feszültség 110 V AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz 47…63 Hz AC
Érzékelő áramellátás 85…132 V
Bemeneti kompatibilitás 2/3 kábeles közelítésérzékelőkkel megfelel EN/IEC 60947-5-3
Diszkrét bemeneti áram 12 mA
Kiegészítő jellemzők
Feszültségállapot 1 garantálva 74 V
Áramerősség garantált 1 állapot 6 mA
Feszültségállapot 0 garantálva 20 V
Áramerősség garantált 0 állapot 4 mA
Bemeneti impedancia 9200 Ohm kimenet 1 állapotában
Válaszidő 10 ms
<= 20 ms
Isalotion resistance < 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
Teljesítményveszteség 0,83 W
Elektromos csatlakozás Csavaros kapcsok
Jelölés CE
Áramfelvétel 80 mA -5 V DC
Modulformátum Szabvány
Nettó súly 0,32 kg
Környezet
Dielektromos szilárdság 1500 V AC -50/60 Hz
Szabványok 99/5/EEC
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
EN/IEC 61131-2 : 2003
73/23/EWG
CSA C22.2 No 14-05
89/336/EEC
UL 508-CM
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
IEC 60664
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
93/31/EEC
CSA C22.2 No 0.17-00
Terméktanúsítványok DNV-GL
ACA TS
RMRoS
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RoHS
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
5…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
Működési magasság 0...2000 m
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 420,0 g
Garancia
Garancia 18 months