|
|
|
TSXDEY64D2K
diszkrét bemenet modul Modicon Premium - 64 I 24 V DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét bemeneti modul Fipion
|
Diszkrét bemeneti szám
|
64 áramcsökkenés izolált megfelel EN/IEC 61131-2 1+ típus
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC pozitív
|
Érzékelő áramellátás
|
19…30 V
|
Diszkrét bemeneti áram
|
3,5 mA
|
Kiegészítő jellemzők
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 11 V
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 3 mA
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 1.5 mA
|
Bemeneti impedancia
|
6300 Ohm kimenet 1 állapotában
|
Válaszidő
|
4 ms
<= 7 ms
|
Isalotion resistance
|
< 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
|
Teljesítményveszteség
|
(1,5 W + 0,1 W x használt csatornák száma)
|
Elektromos csatlakozás
|
HE-10 csatlakozó
|
Jelölés
|
CE
|
Áramfelvétel
|
155 mA -5 V DC
315 mA -24 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,37 kg
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
1500 V AC -50/60 Hz
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-05
73/23/EWG
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
UL 508-CM
IEC 60664
CSA C22.2 No 0.17-00
89/336/EEC
99/5/EEC
93/31/EEC
EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RoHS
RMRoS
ACA TS
GOST
DNV-GL
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
5…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
490,0 g
|
Garancia
|
|