Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXDSY08R4D |
Schneider-Electric
 
TSXDSY08R4D picture- web-product-data-sheet
TSXDSY08R4D
Premium DO modul 8 relé 24VDC sorkapocs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Termék vagy alkatrész típusa Diszkrét kimeneti modul Fipion
Diszkrét kimeneti szám 8
Diszkrét kimenet típusa Relé védett
Diszkrét kimeneti feszültség 24...120 V DC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003 19...264 V
Kiegészítő jellemzők
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram 5 A
Válaszidő < 10 ms (aktiválás)
< 15 ms (inaktiválás)
Érintkezők típusa és összetétele 2 x 2 C/O + 2 x 2 NO
Kimeneti túlfeszültség-védelem RC áramkör és Ge-Mov
Kimeneti túlterhelésvédelem 6.3 A, csereszabatos biztosíték / közös gyors olvadóbiztosító
Rövidzárlat-védelem 6.3 A, csereszabatos biztosíték / közös gyors olvadóbiztosító
Isalotion resistance > 10 mOhm 500 V DC
Teljesítmény veszteség (0.25 W + 0.24 W x 1 állapotú kimenetek száma
Elektromos élettartam 1000000 ciklus DC-12 100 W 48 V rezisztív
1000000 ciklus DC-12 220 W 100...120 V rezisztív
1000000 ciklus DC-12 50 W 24 V rezisztív
1000000 ciklus DC-4 100 W 48 V indukciós
1000000 ciklus DC-4 220 W 100...120 V indukciós
1000000 ciklus DC-4 50 W 24 V indukciós
2000000 ciklus DC-4 110 W 100...120 V indukciós
2000000 ciklus DC-4 20 W 24 V indukciós
2000000 ciklus DC-4 50 W 48 V indukciós
300000 ciklus DC-12 100 W 24 V rezisztív
300000 ciklus DC-12 200 W 48 V rezisztív
300000 ciklus DC-12 440 W 100...120 V rezisztív
Jelölés CE
Villamos csatlakozás Egyrétegű csavaros szirítókapcsok
Áramfelvétel 55 mA -5 V DC
80 mA -24 V DC újratölthető akkumulátorok táp
Modulformátum Szabvány
Nettó súly 0,37 kg
Környezet
Dielektromos szilárdság 2000 V 50/60 Hz 60 s
Szabványok 89/336/EEC
UL 508-CM
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
93/31/EEC
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
73/23/EWG
CSA C22.2 No 0.17-00
CSA C22.2 No 14-05
99/5/EEC
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
Terméktanúsítványok LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
DNV-GL
RMRoS
BV
ACA TS
RoHS
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
5…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
Működési magasság 0...2000 m
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 527,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,731 kg
Garancia
Garancia 18 months