Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXDSY64T2K |
Schneider-Electric
 
TSXDSY64T2K picture- web-product-data-sheet
TSXDSY64T2K
diszkrét kimenet modul Modicon Premium - 64 O szilárdtest
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Termék vagy alkatrész típusa Diszkrét kimeneti modul Fipion
Diszkrét kimeneti szám 64
Diszkrét kimenet típusa Félvezetővel védett
Diszkrét kimeneti feszültség 24 V DC pozitív megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003 19...30 V
Kiegészítő jellemzők
Áram csatornánként 0,1 A
Maximum current per module 5 A
Szivárgási áram 0,1 mA, - 30 V
Maximum tungsten load 1,2 W
Ures maradványfeszültség 1,5 V
Válaszidő 1,2 ms
Kimenetek párhuzamosítása Igen : maximum 3
Kimeneti túlfeszültség-védelem Tranziens csillapító diódával
Fordított polaritás védelem Ellentétesen felszerelt dióda
Kimeneti túlterhelésvédelem Automatikus kioldás
Rövidzárlat-védelem Automatikus kioldás
Terhelési impedancia 220 W 1 --> 0 állapotváltás esetén
Isalotion resistance > 10 mOhm 500 V DC
Teljesítmény veszteség (2.4 W + 0.1 W x kimenetek száma)
Termék kompatibilitása Beállít és Működtet
Jelölés CE
Villamos csatlakozás 4 csatlakozóhüvely HE-10
Áramfelvétel 155 mA -5 V DC
Modulformátum Szabvány
Nettó súly 0,36 kg
Környezet
Dielektromos szilárdság 1500 V 50/60 Hz 60 s
Szabványok UL 508-CM
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
99/5/EEC
89/336/EEC
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 14-05
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
93/31/EEC
CSA C22.2 No 0.17-00
73/23/EWG
Terméktanúsítványok RMRoS
DNV-GL
BV
ACA TS
GOST
RoHS
LROS (Lloyds register of shipping)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
5…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
Működési magasság 0...2000 m
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 503,0 g
Garancia
Garancia 18 months