|
|
|
TSXETY210
Premium TCP/IP Warm Standby modul
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet TCP/IP hálózat modul
|
Automatizálási szerkezet
|
Premium Melegtartalék
|
Fizikai interfész
|
AUI - 100BASE-5 1 AUI kábel
RJ45 - 10BASE-T 1 sodrott érpár
|
Átviteli ráta
|
10 Mbit/s
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Modbus TCP üzenetkezelés
SNMP ágens
Uni-TE üzenetküldés
Normál szavak, Fipio bus
|
Betáplálás
|
A modul fogadóegységébe épített tápegységen át
|
Helyi jelzés
|
Ütközésdetektor (Coll): 1 LED
Ethernet hálózat 10 Mbit/s (100T): 1 LED
Ethernet állapot (LAN ST): 1 LED
Adatok küldése vagy fogadása (COM): 1 LED
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus TCP
FINS (SIO)
Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
|
Csatlakozások maximális száma
|
64
|
Webszerver
|
Transparent ready A10 osztály
|
Jelölés
|
CE
|
Termékkompatibilitás
|
PL7 Pro
Unity Pro
|
Áramfelvétel
|
1200 mA 5 V DC távoli oktató nyomógombbal
800 mA 5 V DC távoli tápegység nélkül (RJ45)
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,34 kg
|
Környezet
Szabványok
|
FM 1 osztály, 2 divízió, D csoport
FM 1 osztály, 2 divízió, B csoport
FM 1 osztály, 2 divízió, C csoport
FM 1 osztály, 2 divízió, D csoport
EN 61131-2 1. szint
|
Terméktanúsítványok
|
UL 508, 212533 sz. fájl
CSA 142
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
484,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,755 kg
|
Garancia
|
|