Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXFPACC8M |
Schneider-Electric
 
TSXFPACC8M picture- web-product-data-sheet
TSXFPACC8M
FIP Elektromos / Optical Repeater
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Villamos/száloptika erősítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Ismétlő
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Termék specifikus alkalmazás Elektromos szegmens csatlakoztatás száloptika segítségével
Száloptikás készülék csatlakoztatása
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,62 kg
Környezet
IP védettségi fok IP65
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9 cm
1. csomag szélessége 37 cm
1.csomag hossza 30 cm
1. csomag súlya 2,36 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 7,08 kg