Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXMFPP384K |
Schneider-Electric
 
TSXMFPP384K picture- web-product-data-sheet
TSXMFPP384K
FLASH memóriakártya 384KB PROG
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése A villogó EPROM alkalmazás memória kiterjesztése
Tartozék / különálló alkatrész típusa Memóriabővítés
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Külön alkatrészek
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Processzor
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása TSX570-TSX574
TSXPCI572./3.
TSX57C.
Memória típusa Villanó EPROM
Memória kapacitás 384 kB alkalmazás
Nyílás 0-s kártyahely
Nettó súly 0,044 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,6 cm
1. csomag szélessége 9,1 cm
1.csomag hossza 13,2 cm
1. csomag súlya 81,0 g
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months