Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXMRPC003M |
Schneider-Electric
 
TSXMRPC003M picture- web-product-data-sheet
TSXMRPC003M
konfigurálható SRAM memória bővítő - processzorhoz - 192..3072 kB, 2880..0 kB
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Konfigurálható SRAM alkalmazás/fájl memóriabővítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Memóriabővítés
Termék vagy alkatrész típusa SRAM memory
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Külön alkatrészek
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Processzor
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása TSX570 – TSX576
TSXPCI572./3.
TSX57C.
Memória típusa SRAM
Memória kapacitás 192...3072 kB alkalmazás
2880...0 kB adattárolás
Nyílás 0-s kártyahely
Nettó súly 0,076 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 85,0 g