|
|
|
TSXMRPF008M
SRAM memóriakártya 8MB FILE
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
SRAM fájl memóriabővítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Memóriabővítés
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Processzor
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TSX572 – TSX576
TSXPCI572./3.
|
Memória típusa
|
SRAM
|
Memória kapacitás
|
8192 kB alkalmazás
|
Nyílás
|
0-s vagy 1-es kártyahely
|
Nettó súly
|
0,076 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
93,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|