Polcok száma
|
2 12 kivágás
4 4/6/8 kivágás
|
Bővítőhelyek száma
|
16
32
24
|
Diszkrét I/O processzorkapacitás
|
512 I/O
|
Analóg I/O processzor kapacitás
|
24 I/O
|
Alkalmazásspecifikus csatornák száma
|
8
|
Integrált csatlakozási típus
|
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat 2 mini DIN csatlakozóhüvely csatlakozó (19,2 kbit/s)
|
Kommunikációs modul processzor
|
1 hálózati modul
2 AS-Interface buszmodul
1 CANopen
|
Memórialeírás
|
Belső RAM (PCMCIA kártyával) 32 Kszó adat
Belső RAM (PCMCIA kártya nélkül) 32 Kszó program és adatok
PCMCIA kártya 128 Kszó kiegészítő adatmemória
PCMCIA kártya 64 Kszó program
|
Tárgyterületek maximális mérete
|
30.5% MWi belső szó lokális belső adat
32 %KWi konstans szó lokális belső adat
4096 %Mi lokális belső bitek
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 master feladat
1 gyors feladat
32 eseményfüggő feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.5 µs logikai PCMCIA kártya nélkül
0.6 µs logikai PDM-mel
0.62 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
0.87 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PDM-mel
44 µs lebegőpontok PDM-mel
44 µs lebegőpontok PCMCIA kártya nélkül
|
Utasítások száma ms-enként
|
0,85 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PDM-mel
1,05 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
1,18 Kinst/ms 100 % Bool-változó PDM-mel
1,52 Kinst/ms 100 % Bool-változó PCMCIA kártya nélkül
|
Rendszer felső
|
0,8 ms esetén gyors feladat
1,5 ms esetén master feladat
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
I/O állapot: 1 LED (piros)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
Tevékenység soros kapcsolaton (SER COM 0): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
|
Áramfelvétel
|
440 mA -5 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,38 kg
|