Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXP57203M |
Schneider-Electric
 
TSXP57203M picture- web-product-data-sheet
TSXP57203M
dupla-format PL7 processzor - 550 mA 5 V DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Termék vagy alkatrész típusa Duplafejű nyomógomb
Szoftver megnevezés PL7 Junior kiadás
Kiegészítő jellemzők
Polcok száma 16 4/6/8 kivágás
8 12 kivágás
Bővítőhelyek száma 96
64
128
Diszkrét I/O processzorkapacitás 1024 I/O
Analóg I/O processzor kapacitás 80 I/O
Alkalmazásspecifikus csatornák száma 24
Folyamatszabályozási csatorna száma 10 maximum 30 egyszerű hurok
Integrált csatlakozási típus Nem elszigetelt sorozatkapcsolat 2 mini DIN csatlakozóhüvely csatlakozó (19,2 kbit/s)
Kommunikációs modul processzor 1 terepi busz modul (nincs CANopen használata esetén)
1 hálózati modul
4 AS-Interface buszmodul
1 CANopen
Memórialeírás Belső RAM (PCMCIA kártyával) 48 Kszó adat
Belső RAM (PCMCIA kártya nélkül) 48 Kszó program és adatok
PCMCIA kártya 160 Kszó program
PCMCIA kártya 2688 Kszó kiegészítő adatmemória
Tárgyterületek maximális mérete 30.5% MWi belső szó lokális belső adat
32 %KWi konstans szó lokális belső adat
8132 %Mi lokális belső bitek
Alkalmazási szerkezet 1 gyors feladat
1 master feladat
64 eseményfüggő feladat
Utasításonkénti végrehajtási idő 0.19 µs logikai PCMCIA kártya nélkül
0.21 µs logikai PDM-mel
0.25 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
0.42 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PDM-mel
2.6 µs lebegőpontok PDM-mel
2.6 µs lebegőpontok PCMCIA kártya nélkül
Utasítások száma ms-enként 2,5 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PDM-mel
3,57 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
3,7 Kinst/ms 100 % Bool-változó PDM-mel
4,76 Kinst/ms 100 % Bool-változó PCMCIA kártya nélkül
Rendszer felső 0,35 ms esetén gyors feladat
1 ms esetén master feladat
Jelölés CE
Helyi jelzés Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
I/O állapot: 1 LED (piros)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
Tevékenység soros kapcsolaton (SER COM 0): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Áramfelvétel 750 mA -5 V DC
Modulformátum Dupla
Nettó súly 0,52 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14-05
UL 508-CM
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
IEC 61131-2 : 2003
89/336/EEC
73/23/EWG
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
93/31/EEC
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
99/5/EEC
CSA C22.2 No 0.17-00
Terméktanúsítványok LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
RoHS
GOST
RMRoS
BV
ACA TS
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
5…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
Működési magasság 0...2000 m
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 646,0 g
Garancia
Garancia 18 months