Polcok száma
|
16 4/6/8 kivágás
8 12 kivágás
|
Bővítőhelyek száma
|
96
128
64
|
Diszkrét I/O processzorkapacitás
|
1024 I/O
|
Analóg I/O processzor kapacitás
|
80 I/O
|
Alkalmazásspecifikus csatornák száma
|
24
|
Folyamatszabályozási csatorna száma
|
10 maximum 30 egyszerű hurok
|
Integrált csatlakozási típus
|
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat 2 mini DIN csatlakozóhüvely csatlakozó (19,2 kbit/s)
Fipio menedzser (127 ágens) SUB-D 9 csatlakozó
|
Kommunikációs modul processzor
|
1 terepi busz modul (nincs CANopen használata esetén)
1 hálózati modul
4 AS-Interface buszmodul
1 CANopen
|
Memórialeírás
|
Belső RAM (PCMCIA kártyával) 64 Kszó adat
Belső RAM (PCMCIA kártya nélkül) 64 Kszó program és adatok
PCMCIA kártya 160 Kszó program
PCMCIA kártya 2688 Kszó kiegészítő adatmemória
|
Tárgyterületek maximális mérete
|
30.5% MWi belső szó lokális belső adat
32 %KWi konstans szó lokális belső adat
8132 %Mi lokális belső bitek
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 master feladat
64 eseményfüggő feladat
1 gyors feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.19 µs logikai PCMCIA kártya nélkül
0.21 µs logikai PDM-mel
0.25 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
0.42 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PDM-mel
2.6 µs lebegőpontok PDM-mel
2.6 µs lebegőpontok PCMCIA kártya nélkül
|
Utasítások száma ms-enként
|
2,5 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PDM-mel
3,57 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
3,7 Kinst/ms 100 % Bool-változó PDM-mel
4,76 Kinst/ms 100 % Bool-változó PCMCIA kártya nélkül
|
Rendszer felső
|
0,35 ms esetén gyors feladat
1,2 ms esetén master feladat
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
Tevékenység a Modbus soros összeköttetésen (SER ACT): 1 LED (piros)
I/O állapot: 1 LED (piros)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
Tevékenység soros kapcsolaton (SER COM 0): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
|
Áramfelvétel
|
820 mA -5 V DC
|
Modulformátum
|
Dupla
|
Nettó súly
|
0,56 kg
|