Koncepció
|
Transparent Ready
|
Polcok száma
|
16 4/6/8 kivágás
8 12 kivágás
|
Bővítőhelyek száma
|
128
64
96
|
Diszkrét I/O processzorkapacitás
|
1024 I/O
|
Analóg I/O processzor kapacitás
|
128 I/O
|
Alkalmazásspecifikus csatornák száma
|
32
|
Folyamatszabályozási csatorna száma
|
15 maximum 45 egyszerű hurok
|
Integrált csatlakozási típus
|
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat 2 mini DIN csatlakozóhüvely csatlakozó (RS485) (19,2/115 kbit/s)
Ethernet TCP/IP RJ45 csatlakozó
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Kommunikációs modul processzor
|
2
1
3
8
|
Memórialeírás
|
Belső RAM (PCMCIA kártyával) 1792 kB program
Belső RAM (PCMCIA kártyával) 192 kB adat
Belső RAM (PCMCIA kártya nélkül) 192 kB program és adatok
PCMCIA kártya 16384 kB kiegészítő adatmemória
|
Tárgyterületek maximális mérete
|
16384 %Mi lokális belső bitek
64 %KWi konstans szó lokális belső adat
64 %MWi belső szó lokális belső adat
64 kB (DFB és EFB funkcionális blokkok) helyhez nem kötött belső adat
64 kB (elsődleges és származtatott adat) helyhez nem kötött belső adat
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 master feladat
1 gyors feladat
64 eseményfüggő feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.12 µs logikai PCMCIA kártya nélkül
0.17 µs logikai PDM-mel
0.17 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
0.32 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PDM-mel
1.75...3 µs lebegőpontok PDM-mel
1.75...3 µs lebegőpontok PCMCIA kártya nélkül
|
Utasítások száma ms-enként
|
3,11 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PDM-mel
4,59 Kinst/ms 100 % Bool-változó PDM-mel
5,11 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
6,72 Kinst/ms 100 % Bool-változó PCMCIA kártya nélkül
|
Rendszer felső
|
0,35 ms esetén gyors feladat
1 ms esetén master feladat
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
ETH (Ethernet aktivitás): 1 LED (zöld)
Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
Ütközésdetektor (Coll): 1 LED (piros)
Ethernet TCP/IP port készenlét (RUN): 1 LED (piros)
I/O állapot: 1 LED (piros)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
Rendszergazda regisztrációs mód: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Ethernet link állapot (LINK): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Vevőaktivitás (RX): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Alkalmazott átviteli sebesség: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
|
Áramfelvétel
|
1900 mA -5 V DC
|
Modulformátum
|
Dupla
|
Nettó súly
|
0,64 kg
|