Koncepció
|
Transparent Ready
|
Polcok száma
|
16 4/6/8 kivágás
8 12 kivágás
|
Bővítőhelyek száma
|
128
96
64
|
Diszkrét I/O processzorkapacitás
|
2040 I/O
|
Analóg I/O processzor kapacitás
|
256 I/O
|
Alkalmazásspecifikus csatornák száma
|
64
|
Folyamatszabályozási csatorna száma
|
20 legfeljebb 90 egyszerű hurok
|
Integrált csatlakozási típus
|
Fipio menedzser (127 ágens) SUB-D 9 csatlakozó
Ethernet TCP/IP RJ45 csatlakozó (10/100 Mbit/s)
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat 2 mini DIN csatlakozóhüvely csatlakozó (19,2/115 kbit/s)
|
Kommunikációs modul processzor
|
2 terepi busz modulok (1 CANopen használata esetén)
8 AS-Interface buszmodul
1 CANopen
4 hálózati modul
|
Memórialeírás
|
Belső RAM (PCMCIA kártyával) 176 Kszó adat
Belső RAM (PCMCIA kártya nélkül) 96 Kszó program és adatok
PCMCIA kártya 2048 Kszó kiegészítő adatmemória
PCMCIA kártya 992 Kszó program
|
Tárgyterületek maximális mérete
|
30.5% MWi belső szó lokális belső adat
32 %KWi konstans szó lokális belső adat
32768 %Mi lokális belső bitek
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 gyors feladat
1 master feladat
64 eseményfüggő feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.06 µs logikai PDM-mel
0.06 µs logikai PCMCIA kártya nélkül
0.08 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PDM-mel
0.08 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
1.7 µs lebegőpontok PDM-mel
1.7 µs lebegőpontok PCMCIA kártya nélkül
|
Utasítások száma ms-enként
|
13,82 Kinst/ms 100 % Bool-változó PDM-mel
13,82 Kinst/ms 100 % Bool-változó PCMCIA kártya nélkül
8,8 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PDM-mel
8,8 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
|
Rendszer felső
|
0,22 ms esetén gyors feladat
1,15 ms esetén master feladat
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
ETH (Ethernet aktivitás): 1 LED (zöld)
Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
Tevékenység a Modbus soros összeköttetésen (SER ACT): 1 LED (piros)
Ütközésdetektor (Coll): 1 LED (piros)
Ethernet TCP/IP port készenlét (RUN): 1 LED (piros)
I/O állapot: 1 LED (piros)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
Tevékenység soros kapcsolaton (SER COM 0): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Ethernet link állapot (LINK): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Vevőaktivitás (RX): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Alkalmazott átviteli sebesség: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
|
Áramfelvétel
|
1440 mA -5 V DC
|
Modulformátum
|
Dupla
|
Nettó súly
|
0,77 kg
|