Koncepció
|
Transparent Ready
|
Polcok száma
|
16 4/6/8 kivágás
8 12 kivágás
|
Bővítőhelyek száma
|
128
96
64
|
Diszkrét I/O processzorkapacitás
|
2040 I/O
|
Analóg I/O processzor kapacitás
|
512 I/O
|
Alkalmazásspecifikus csatornák száma
|
64
|
Folyamatszabályozási csatorna száma
|
30 legfeljebb 90 egyszerű hurok
|
Integrált csatlakozási típus
|
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat DIN mini anya csatlakozó (RS485) (19,2 kbit/s)
Ethernet TCP/IP RJ45 csatlakozó
USB csatlakozó (12 Mbit/s)
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Kommunikációs modul processzor
|
1
3
8
5
|
Memórialeírás
|
Belső RAM (PCMCIA kártyával) 2048 kB adat
Belső RAM (PCMCIA kártyával) 7168 kB program
Belső RAM (PCMCIA kártya nélkül) 2048 kB program és adatok
PCMCIA kártya 16384 kB kiegészítő adatmemória
|
Tárgyterületek maximális mérete
|
128 %MWi belső szó lokális belső adat
32768 %Mi lokális belső bitek
64 %KWi konstans szó lokális belső adat
Korlátlan (DFB és EFB funkciós blokkok) helyhez nem kötött belső adat
Korlátlan (alap és származó adatok) helyhez nem kötött belső adat
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 gyors feladat
32 időzítő
1 master feladat
4 segédfeladat
128 eseményfüggő feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.0375...0.045 µs logikai PDM-mel
0.0375...0.045 µs logikai PCMCIA kártya nélkül
0.045...0.06 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PDM-mel
0.045...0.06 µs szavas vagy fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
0.48...0.56 µs lebegőpontok PDM-mel
0.48...0.56 µs lebegőpontok PCMCIA kártya nélkül
|
Utasítások száma ms-enként
|
14 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PDM-mel
14 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika PCMCIA kártya nélkül
20,26 Kinst/ms 100 % Bool-változó PDM-mel
20,26 Kinst/ms 100 % Bool-változó PCMCIA kártya nélkül
|
Rendszer felső
|
0,07 ms esetén gyors feladat
1 ms esetén master feladat
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
ETH (Ethernet aktivitás): 1 LED (zöld)
Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
Ütközésdetektor (Coll): 1 LED (piros)
Ethernet TCP/IP port készenlét (RUN): 1 LED (piros)
I/O állapot: 1 LED (piros)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
Rendszergazda regisztrációs mód: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Ethernet link állapot (LINK): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Vevőaktivitás (RX): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Alkalmazott átviteli sebesség: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
|
Áramfelvétel
|
1880 mA -5 V DC
|
Modulformátum
|
Dupla
|
Nettó súly
|
0,61 kg
|