[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…30 V
|
Kapcsolási küszöb
|
< 20 V
|
Rövidzárlat-védelem
|
1 A gG külső megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet átkötés esetén
4 A gG külső megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet Egyvonalas sémakép
|
Szigetelési feszültség
|
4000 V III 2
|
Diszkrét bemeneti szám
|
1 esetén DC megfelel IEC 1131 2. Típus
1 esetén visszacsatoló hurok bemenet megfelel IEC 1131 2. Típus
1 esetén állítsa vissza a PB megfigyelés bemenetet megfelel IEC 1131 2. Típus
1 esetén rezolver megfelel IEC 1131 2. Típus
12 esetén multifunkciós programozható analóg bemenet megfelel IEC 1131 2. Típus
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív
|
Indítási áram
|
0,5 A
|
Bemenet és föld közti szigetelés
|
500 Veff 50/60 Hz esetén 60 s
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
5 W
|
Biztonsági kimenetek
|
2 NO biztonsági jelfogó AGCDO aranyfilm bevonattal feszültségmentes kimenet
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
17...127 V DC relé kimenetek és táp
19...250 V AC relé kimenetek és táp
|
Névleges teljesítmény VA-ben
|
120 VA 48 V AC-15: B300 indukciós
280 VA 110 V AC-15: B300 indukciós
550 VA 220 V AC-15: B300 indukciós
60 VA 24 V AC-15: B300 indukciós
|
Névleges teljesítmény W-ban
|
60 W 24 V DC-14 indukciós 100 ms
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
2,5 A
|
Minimális kimeneti áram
|
30 mA
|
Válaszidő a kimeneten
|
< 12 ms
|
Kimenet és föld közti szigetelés
|
300 V megfelel DIN VDE 0116 : 1989
1500 Veff 50/60 Hz esetén 60 s
|
Biztonsági beolvasás
|
Olvasási visszajelzési kör
Modul külső áramellátásának felügyelete
Olvasást elősegítő inputok
Olvassa le a biztonsági kimenet vezérlést
Olvassa le a 24 input státuszát
|
Helyi jelzés
|
AS-Interfész és minden slave berendezés diagnosztikája: 2 számjegyes kijelző
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) eltávolítható csavaros sorkapocs blokk mellett 6 tű a biztonsági rendszer csatlakozásához
1 csatlakozó (XBE) SUB-D mellett 44 lábú érzékelők csatlakoztatására (gyors bemenetek)
|
Kábelkeresztmetszet
|
0,2…2,5 mm² csatlakozás nélkül kimeneti védőáramkör
1,5 mm² csavaró tűk kimeneti védőáramkör
|
Áramfelvétel
|
< 150 mA -5 V DC
<= 200 mA -24 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,43 kg
|