|
|
|
TSXPBY100
Profibus DP V0 - modul készlet - Premium PLC-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Profil
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Profibus DP V1 távvezérlhető master
|
Készlet tartalma
|
Kiszolgáló modul a PCMCIA kártyahoz
T-elágazó doboz, a fő busz csatlakoztathatóságával
Profibus DP PCMIA kártya integrált csatlakozókábellel (0,6 m)
|
Termék kompatibilitása
|
Atrium aljzat-PLC-hez
Premium PLC-hez
|
Szerkezet típusa
|
Ipari busz
|
Kiegészítő jellemzők
Fizikai interfész
|
RS485
|
Hozzáférés módszere
|
1. master osztály
2. master osztály
|
Átviteli mód
|
NRZ
|
Átvitelt támogató közeg
|
Csavart, árnyékolt huzalpár
|
Átviteli ráta
|
12 Mbit/s, 100 mjelismétlő nélkül
12 Mbit/s, 400 m3 jelismétlővel
9,6 kbit/s, 1200 mjelismétlő nélkül
9,6 kbit/s, 4800 m3 jelismétlővel
|
Slavek száma
|
126
|
Bemenetek száma
|
3872
|
Kimenetek száma
|
3872
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Ellenőrizze az alegység konfigurációját (áramnövekedéssel) 2-es osztályú főegység
Felügyeleti igény irányítás (Global CONTROL and Get Master Diag) 2-es osztályú főegység
Nincs master/master párbeszéd 2-es osztályú főegység
Profibus FMS üzenetkezelést nem támogatja 2-es osztályú főegység
Profibus FMS üzenetkezelést nem támogatja 2-es osztályú főegység
DP slave I/O adatok olvasása/írása 2-es osztályú főegység
Slave paraméter-készlet (tápfeszültség bekapcsolás esetén) 2-es osztályú főegység
Diagnosztikai segédadatok átvitele 2-es osztályú főegység
|
Áramfelvétel
|
400 mA -5 V DC belső telep táp
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,87 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
24,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,5 cm
|
1.csomag hossza
|
27,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,309 kg
|
Garancia
|
|