Elsődleges feszültség
|
100...120 V AC 85...140 V
200...240 V AC 190...264 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47…63 Hz
|
Bemeneti áram
|
1700 mA 100 V
500 mA 240 V
|
Bekapcsolási túláram
|
38 A 100 V
38 A 240 V
|
I²t aktiválás során
|
2 A².s 240 V
4 A².s 100 V
|
It aktiválva
|
0,11 A.s 100 V
0,11 A.s 240 V
|
Védelem típusa
|
Nem hozzáférhető belső biztosíték 4 A 5 x 20 mm időkésleltetéses elsődleges áramkör
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) szekunder áramkör
Túlfeszültség-védelem a kimeneten szekunder áramkör
Rövidzárlat elleni védelem szekunder áramkör
|
Teljes hasznos másodlagos teljesítmény
|
50 W
|
Másodlagos áram
|
19 W 24 V DC
35 W 5 V DC
|
Áram másodlagos feszültségen
|
0,8 A 24 V DC relé áramforrás
0,8 A 24 V DC érzékelő oldal
7 A 5 V DC
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 100 mOhm elsődleges/másodlagos
>= 100 mOhm elsődleges/másodlagos
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Feszültség jelenléte: 1 LED (zöld)
Processzorhiba (master): 1 LED (zöld)
Az akkumulátort cserélni kell: 1 LED (piros)
|
Modulformátum
|
Dupla
|
Nettó súly
|
0,62 kg
|