|
|
|
TSXPSY5520M
PS, 24/48VDC 50W leválasztott, dupla
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápforrás
|
Kiegészítő jellemzők
Elsődleges feszültség
|
24...48 V DC elkülönítetlen 19,2...60 V
|
Bemeneti áram
|
<= 1500 mA 48 V
<= 3000 mA 24 V
|
Bekapcsolási túláram
|
15 A 24 V
15 A 48 V
|
I²t aktiválás során
|
50 A².s 24 V
55 A².s 48 V
|
It aktiválva
|
6 A.s 48 V
7 A.s 24 V
|
Védelem típusa
|
Nem hozzáférhető belső biztosíték 5 A 5 x 20 mm időkésleltetéses elsődleges áramkör
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) szekunder áramkör
Túlfeszültség-védelem a kimeneten szekunder áramkör
Rövidzárlat elleni védelem szekunder áramkör
|
Teljes hasznos másodlagos teljesítmény
|
50 W
|
Másodlagos áram
|
19 W 24 V DC
35 W 5 V DC
|
Áram másodlagos feszültségen
|
0,8 A 24 V DC relé áramforrás
7 A 5 V DC
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 10 mOhm elsődleges/másodlagos
>= 10 mOhm elsődleges/másodlagos
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Processzorhiba (master): 1 LED (zöld)
Az akkumulátort cserélni kell: 1 LED (piros)
|
Modulformátum
|
Dupla
|
Nettó súly
|
0,89 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
1 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V elsődleges/föld
2000 V elsődleges/másodlagos
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 0.17-00
99/5/EEC
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
89/336/EEC
UL 508-CM
73/23/EWG
93/31/EEC
CSA C22.2 No 14-05
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
|
Terméktanúsítványok
|
RoHS
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ACA TS
RMRoS
GOST
BV
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
5…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,02 kg
|
Garancia
|
|