|
|
|
TSXRKY6EX
extendable rack - multi-rack konfigurációhoz - 6 slots - IP20
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kibővített bemeneti/kimeneti kártya
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Többszekrényes konfigurációhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Bővítőhelyek száma
|
6
|
Termék kompatibilitása
|
Specifikus alkalmazás modul
TSXPSY tápegység
I/O modul
TSXP57 processzor
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység SUB-D 9 anya (X busz távoli csatlakozása)
|
Rögzítési mód
|
4 lábbal (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm)
Csíptetőkkel (35 mm szimmetrikus DIN sín)
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
1,5 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
UL 508-CM
99/5/EEC
CSA C22.2 No 0.17-00
93/31/EEC
73/23/EWG
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
89/336/EEC
CSA C22.2 No 14-05
|
Terméktanúsítványok
|
ACA TS
BV
RMRoS
RoHS
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
GOST
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
5…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,334 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,574 cm
|
1.csomag hossza
|
34,544 cm
|
1. csomag súlya
|
1,002 kg
|
Garancia
|
|