|
|
|
TSXSAY1000
Premium ASI modul V2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
AS-interfész modul
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
AS-Interface gépekben és installációkban
|
AS-I profil
|
M2E
|
AS-I változat
|
V2
|
Címzés
|
Szabványos és bővített
|
Alegységek száma
|
31, kibővített címzés
31, szabvány címzés
|
Csatlakoztatható interfészek típusa
|
Analóg I/O-k, szabvány címzés
Diszkrét I/O-k (4I/3O), kibővített címzés
Diszkrét I/O-k (4l/4O), szabvány címzés
Biztonsági interfészek, szabvány címzés
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó SUB-D, 3 utas
|
Betáplálás
|
RJ45-ös csatlakozón keresztül
|
Áramfelvétel
|
450 mA -5 V DC
|
Helyi jelzés
|
Távolságjelzés
|
Modulok száma alapvezérlőnként
|
1 esetén TSX570.
1 esetén TSX57C.
2 esetén TSX571.
4 esetén TSX572.
8 esetén TSX573.
8 esetén TSX574.
8 esetén TSX575.
8 esetén TSX576.
|
Nettó súly
|
0,34 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60068-2-27, Ea tests
IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
425,0 g
|
Garancia
|
|