|
|
|
TSXSCMCN050
RS485 shielded cable to build safety islands with safe com. modules - 50 m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
RS485 safe communication expansion module
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XPSMCMCO0000S...
|
Kábelhossz
|
50 m
|
Villamos csatlakozás
|
Repülővezeték 1 anyacsatlakozóval
|
AWG mérőszám
|
AWG 24...AWG 10
|
Kábel szigetelőanyag
|
PE (polyethylene)
|
Kábeltípus
|
Csavart pár kábel: white/blue
Csavart pár kábel: orange/white
|
Kábel árnyékolás típusa
|
S/FTP
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
301...600 V
|
Megengedhető áram
|
2,1 A
|
Kábelkapacitás
|
0,2096 nF (tekercs és föld között)
0,3772 nF (érintkezők között)
|
Csillapítás
|
1,97 dB
|
Nominal velocity propagation
|
66 %
|
Delay skew
|
1,54 ns
|
Szigetelési ellenállás
|
24 MOhm nominal conductor DC resistance
2.2 MOhm nem kondenzálódó
|
Nettó súly
|
4,6 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,0 cm
|
1.csomag hossza
|
30,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,438 kg