|
|
|
TSXSCP112
Modbus kommunikációs kártya áramhurok
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kommunikációs kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
PCMCIA kártya
|
Termék kompatibilitása
|
TSX37-21/22
TSXSCY21601
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Atrium társprocesszor
Premium processzor
|
Kiegészítő jellemzők
Memória típusa
|
III-as típusú PCMCIA kártya
|
Fizikai interfész
|
BC 20 mA
|
Kommunikációs port protokoll
|
Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
COM bus KNX
Modbus 32-bites bővítmények
|
Áramfelvétel
|
120 mA -5 V DC
|
Nettó súly
|
0,105 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
186,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|