Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXSCPCD1100 |
Schneider-Electric
 
TSXSCPCD1100 picture- web-product-data-sheet
TSXSCPCD1100
RS232D tápcsatlakozó kábel - pont-pont terminál eszközhöz - 10 m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése RS232D leágazó csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész típusa Aszinkron soros összeköttetés kábele
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Ponttól pontig terminál eszköz
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása TSXSCP111
Kábelhossz 10 m
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó SUB-D 25 (végződő készülék oldal)
Kommunikációs port protokoll COM bus KNX
Nettó súly 0,62 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,300 cm
1. csomag szélessége 23,000 cm
1.csomag hossza 23,500 cm
1. csomag súlya 874,000 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen