Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXSCPCX2030 |
Schneider-Electric
 
TSXSCPCX2030 picture- web-product-data-sheet
TSXSCPCX2030
Kábel, SCP112 kártyához, 3m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Kábel BC 20 mA csatlakozáshoz
Tartozék / különálló alkatrész típusa Aszinkron soros összeköttetés kábele
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Aktív vagy passzív terminál
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása TSXSCP112
Kábelhossz 3 m
Villamos csatlakozás Repülővezeték 1 anyacsatlakozóval (végződő készülék oldal)
Kommunikációs port protokoll COM bus KNX
Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
Modbus 32-bites bővítmények
Nettó súly 0,16 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 23,0 cm
1.csomag hossza 23,5 cm
1. csomag súlya 220,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen