Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXSCYCU6030 |
Schneider-Electric
TSXSCYCU6030 picture- web-product-data-sheet
TSXSCYCU6030
Kábel, SCY Uni-Telway Kábel, 3m
Schneider Electric
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Kábel szigetelt RS485 osztókapocshoz
Tartozék / különálló alkatrész típusa Uni-Telway busz összekötőkábel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely T-elágazódoboz
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása TSXSCA50
TSXSCY21601
Kábelhossz 3 m
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) SUB-D 25 (elosztódoboz oldala)
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 25 (PLC moduloldal (0 csatorna))
Kommunikációs port protokoll Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
Nettó súly 0,18 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 12,5 cm
1.csomag hossza 28,0 cm
1. csomag súlya 212,0 g
Garancia
Garancia 18 months