|
|
|
TSXTAPMAS
Kábel Interfész, tengely modulok
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Elosztóegység
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Elosztóblokk
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervó-hajtómű
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Sebesség referenciák szervómotorokhoz ???
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TSXCAY..
|
Csatlakozó típusa
|
SUB-D 9
|
Nettó súly
|
0,59 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
19 cm
|
1.csomag hossza
|
22,5 cm
|
1. csomag súlya
|
636 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
14,53 kg
|
Garancia
|
|