|
|
|
TSXTAPS1505
Inkrementális forgójeladó interfész 5V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Csatlakozó interfész növekményes kódolóhoz
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó interfész
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
5 V DC RS422 enkóder
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TSXCTY2C
TSXCAY33
TSXCTZ2A
TSXCTY4A
TSXCAY22
TSXCTY2A
TSXCTZ1A
TSXCAY41
TSXCTZ2AA
TSXCAY21
TSXCAY42
TSXCCY1128
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 15 (modul oldal)
|
Fizikai interfész
|
RS485
RS422
|
Nettó súly
|
0,26 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,800 cm
|
1. csomag súlya
|
135,0 g
|
Garancia
|
|