|
|
|
TSXTAPS1524
Inkrementális forgójeladó interfész 24V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Csatlakozó interfész növekményes kódolóhoz
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó interfész
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
10...30 V totemoszlop enkóder
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TSXCTZ2A
TSXCTY4A
TSXCTZ2AA
TSXCAY42
TSXCAY33
TSXCCY1128
TSXCTY2A
TSXCAY22
TSXCTY2C
TSXCAY41
TSXCTZ1A
TSXCAY21
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 15 (modul oldal)
|
Nettó súly
|
0,26 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
139,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
28,5 cm
|
2. csomag hossza
|
43,5 cm
|
2. csomag súlya
|
7,52 kg
|
Garancia
|
|