Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TSXTLYEX |
Schneider-Electric
 
TSXTLYEX picture- web-product-data-sheet
TSXTLYEX
vonali lezáró - rack véghez - 2 darabos csomag
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Vonallezáró
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Vonallezárók
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Rack vég
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása TSXRKY..EX.
Készlet tartalma 1 csatlakozó SUB-D 9, A címkével
1 csatlakozó SUB-D 9, B címkével
Nettó súly 0,05 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 5,000 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 54,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 200
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 11,540 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen