|
|
|
TSXWMY100
Premium FactoryCast HMI modul
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet TCP/IP hálózat modul
|
Fizikai interfész
|
RJ45 - 10BASE-T/100BASE-TX 1 sodrott érpár
|
Átviteli ráta
|
10/100 Mbit/s
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Modbus TCP üzenetkezelés
SMTP e-mail értesítés
SNMP ágens
SOAP XML Web (kliens/szerver)
Uni-TE üzenetküldés
|
Betáplálás
|
A modul fogadóegységébe épített tápegységen át
|
Helyi jelzés
|
Ütközésdetektor (Coll): 1 LED (piros)
Konfiguráció állapota (STS): 1 LED (narancssárga)
Ethernet hálózat 10 Mbit/s (100T): 1 LED (zöld)
Ethernet állapot (LAN ST): 1 LED (piros)
Alkalmazott átviteli sebesség: 1 LED (narancssárga)
Vevőaktivitás (RX): 1 LED (narancssárga)
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus TCP
Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
|
Csatlakozások maximális száma
|
64
|
Webszerver
|
Átlátszó D10 osztály
|
Web feature
|
FDR Agent
Adatszerkesztő (PC terminálon keresztül)
Olvasás/írás
FactoryCast HMI aktív
|
Memórialeírás
|
Felhasználói weboldal-méret 8 MB
|
Jelölés
|
CE
|
Termékkompatibilitás
|
PL7 Pro
Unity Pro
|
Áramfelvétel
|
360 mA 5 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,34 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA 22-2 No 60950-1-07
FM 1 osztály, 2 divízió, B csoport
UL 508-CM
FM 1 osztály, 2 divízió, C csoport
FM 1 osztály, 2 divízió, D csoport
EN 61131-2 1. szint
FM 1 osztály, 2 divízió, D csoport
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % -60 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
436,000 g
|
Garancia
|
|