|
|
|
TWDAMI4LT
analog input module Twido - 24 V DC supply - 4 inputs 0-10V, 0-20 mA temperature
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Twido
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Analóg bemenetek száma
|
4
|
Analóg bemenet típusa
|
Feszültség 0...10 V nem differenciális
Áram 4...20 mA nem differenciális
Hőmérséklet szonda -100...+600 °C hőmérsékletszonda: Ni 100 differenciál
Hőmérséklet szonda -100...+600 °C hőmérsékletszonda: Ni 1000 differenciál
Hőmérséklet szonda -100...+600 °C hőmérsékletszonda: Pt 100 differenciál
Hőmérséklet szonda -100...+600 °C hőmérsékletszonda: Pt 1000 differenciál
|
Analóg bemenet felbontása
|
12 bit
|
I/O csatlakozás
|
Eltávolítható csavar terminál blokk
|
Áthallás
|
<= 1 LSB
|
Kiegészítő jellemzők
LSB érték
|
0,15 °K, analóg bemenet típusa: hőmérséklet szonda
2,5 mV, analóg bemenet típusa: feszültség
4,8 µA, analóg bemenet típusa: áram
|
Engedélyezhető folyamatos túlterhelés
|
13 V, analóg bemenet típusa: feszültség
40 mA, analóg bemenet típusa: áram
|
Bemeneti impedancia
|
>= 10000 Ohm hőmérséklet szonda
1000000 Ohm feszültség
470 Ohm áram
|
Mintavételi időtartam
|
160 ms
|
Mintavétel ismétlési idő
|
4 ms
|
Beolvasási periódus
|
160 ms / csatorna + 1 vezérlő ciklusideje
|
Mérési hiba
|
+/- 0,5% a méréshatárra 0...10 V -25 °C külső
+/- 0,5% a méréshatárra 4...20 mA -25 °C külső
+/- 0,5% a méréshatárra Ni 100 -25 °C külső
+/- 0,5% a méréshatárra Ni 1000 -25 °C külső
+/- 0,5% a méréshatárra Pt 100 -25 °C külső
+/- 0,5% a méréshatárra Pt 1000 -25 °C külső
|
Hőmérsékleti együttható
|
+/-0,005%FS/°C, analóg bemenet típusa: áram
+/-0,005%FS/°C, analóg bemenet típusa: hőmérséklet szonda
+/-0,005%FS/°C, analóg bemenet típusa: feszültség
|
Ismétlési pontosság
|
2 LSB%FS
|
Non-linearitás
|
+/- 0,02%FS, analóg bemenet típusa: áram
+/- 0,02%FS, analóg bemenet típusa: hőmérséklet szonda
+/- 0,02%FS, analóg bemenet típusa: feszültség
|
Teljes hiba
|
+/-0,5%FS, analóg bemenet típusa: áram
+/-0,5%FS, analóg bemenet típusa: hőmérséklet szonda
+/-0,5%FS, analóg bemenet típusa: feszültség
|
Common mode rejection
|
- 90 dB
|
Kábel típusa
|
Árnyékolt sodrott érpár
|
Csatorna és belső logika közti szigetelés
|
Fénykapcsoló
|
Betáplálás
|
Külső energiaellátás csatornacsoportonként
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…28,8 V
|
Áramfelvétel
|
50 mA -5 V DC elkülönítetlen
60 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,085 kg
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
2500 V a kimenet és a tápáramkör között
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
|
|