|
|
|
TWDAMI8HT
analog input module Twido - 24 V DC supply - 8 inputs 0-10V, 0-20 mA
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 01, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Twido
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Analóg bemenetek száma
|
8
|
Analóg bemenet típusa
|
Feszültség 0...10 V nem differenciális
Áram 0...20 mA nem differenciális
|
Analóg bemenet felbontása
|
10 bit
|
I/O csatlakozás
|
Eltávolítható csavar terminál blokk
|
Áthallás
|
<= 1 LSB
|
Kiegészítő jellemzők
LSB érték
|
19,5 µA, analóg bemenet típusa: áram
9,7 mV, analóg bemenet típusa: feszültség
|
Engedélyezhető folyamatos túlterhelés
|
13 V, analóg bemenet típusa: feszültség
40 mA, analóg bemenet típusa: áram
|
Bemeneti impedancia
|
>= 10000 Ohm feszültség
470 Ohm áram
|
Mintavételi időtartam
|
160 ms
|
Mintavétel ismétlési idő
|
8 ms
|
Beolvasási periódus
|
1280 ms + 1 számlálóciklus ideje
|
Mérési hiba
|
+/- 1% a méréshatárra 0...10 V -25 °C külső
+/- 1% a méréshatárra 0...20 mA -25 °C külső
|
Hőmérsékleti együttható
|
+/-0,005%FS/°C, analóg bemenet típusa: áram
+/-0,005%FS/°C, analóg bemenet típusa: feszültség
|
Ismétlési pontosság
|
2 LSB%FS
|
Non-linearitás
|
+/- 0,002% FS, analóg bemenet típusa: áram
+/- 0,002% FS, analóg bemenet típusa: feszültség
|
Teljes hiba
|
+/-1%FS, analóg bemenet típusa: áram
+/-1%FS, analóg bemenet típusa: feszültség
|
Common mode rejection
|
- 90 dB
|
Csatorna és belső logika közti szigetelés
|
Fénykapcsoló
|
Betáplálás
|
Külső energiaellátás csatornacsoportonként
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…28,8 V
|
Áramfelvétel
|
50 mA -24 V DC elkülönítetlen
50 mA -5 V DC elkülönítetlen
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,085 kg
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
2500 V a kimenet és a tápáramkör között
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Garancia
|
|