|
|
|
TWDDDI16DK
discrete input module Twido - 16 inputs - 24 V DC
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 01, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Twido
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét bemeneti modul Fipion
|
Diszkrét bemenet száma
|
16
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
I/O csatlakozás
|
HE-10 csatlakozó
|
Közöspont szám
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
20,4...28,8 V
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő vagy forrás
|
Diszkrét bemeneti áram
|
5 mA
|
Bemeneti impedancia
|
4.4 kOhm
|
Szűrési idő
|
8 ms 0 --> 1 állapotváltás esetén
8 ms 1 --> 0 állapotváltás esetén
|
Csatorna és belső logika közti szigetelés
|
1500 Veff 1 percen keresztül (fotócsatolóval)
|
Áramfelvétel
|
35 mA -5 V DC elkülönítetlen 1 --> 0 állapotváltás esetén minden be-/kimenethez
5 mA -5 V DC elkülönítetlen 0 --> 1 állapotváltás esetén minden be-/kimenethez
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,065 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Garancia
|
|