|
|
|
TWDDDO8UT
discrete output module Twido - 8 outputs - solid state
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 01, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Twido
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét kimeneti modul Fipion
|
Diszkrét kimeneti szám
|
8
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Tranzisztor
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Nyelő
|
I/O csatlakozás
|
Eltávolítható csavar terminál blokk
|
Közöspont szám
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti feszültség korlátok
|
20,4...28,8 V
|
Diszkrét kimeneti áram
|
0.3 A
|
Áram csatornánként
|
0,36 A
|
Maximum current per output common
|
2,9 A
|
Válaszidő
|
300 µs 0 --> 1 állapotváltás esetén
300 µs 1 --> 0 állapotváltás esetén
|
Ures maradványfeszültség
|
1 V 1 --> 0 állapotváltás esetén
|
Maximum tungsten load
|
8 W
|
Csatorna és belső logika közti szigetelés
|
1500 Veff 1 percen keresztül (fotócsatolóval)
|
Áramfelvétel
|
10 mA -5 V DC elkülönítetlen 1 --> 0 állapotváltás esetén minden kimenethez
20 mA -24 V DC elkülönítetlen 1 --> 0 állapotváltás esetén minden kimenethez
5 mA -5 V DC elkülönítetlen 0 --> 1 állapotváltás esetén minden kimenethez
|
Jelölés
|
CE
|
Végpontok leírása PLC n°1
|
(3)OUT_DIS#3
(1)OUT_DIS#1
(COM-)COM_NEG
(0)OUT_DIS#0
TB
(2)OUT_DIS#2
(5)OUT_DIS#5
(V-)PW_POS
(6)OUT_DIS#6
(7)OUT_DIS#7
(4)OUT_DIS#4
|
Nettó súly
|
0,085 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Garancia
|
|