|
|
|
TWDFCN2K20
HE10 female connector - 20 pins - for discrete I/O module - Twido
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Twido
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
HE10 dugalj
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Diszkrét I/O modul
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TWDDDI32DK
TWDDDO32TK
TWDDDI16DK
TWDDDO16TK
|
Pin csatlakozások száma
|
20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
12,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
54
|
2.csomag magassága
|
14,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
39,8 cm
|
2. csomag hossza
|
54,0 cm
|
2. csomag súlya
|
937,0 g
|
|
|