|
|
|
TWDNOZ485D
Module with integrated serial link adaptor, Twido, RS 485, mini DIN
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Twido
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Modul
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs aljzat
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Modul integrált soros kapcsolatú adapterrel
|
Termék kompatibilitása
|
TWDLMDA20DTK
TWDLMDA40DTK
TWDLMDA40DUK
TWDLMDA20DUK
TWDLMDA20DRT
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Moduláris alapú vezérlő
|
Kommunikációs port támogatása
|
RS485
|
Elektromos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE)
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Twido programozható vezérlő
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
Mini DIN
|
Pin csatlakozások száma
|
8
|
Nettó súly
|
0,085 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
142,5 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
29,9 cm
|
2. csomag szélessége
|
39,8 cm
|
2. csomag hossza
|
25,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,14 kg
|
|
|