|
|
|
TWDXCPODC
Digital display, Twido, optional for PLC, diagnostic and maintenance functions, base controller
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Twido
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Digitális kijelző
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Digitális kijelző
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Alaplapi vezérlő
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Adatmegjelenítés és módosítás
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
35,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,5 kg
|
|
|