|
|
|
TWDXCPRTC
Real-time clock cartridge, Twido, date-stamping RTC based programming, base controller
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Twido
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Óra kazetta
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Valós idő órakazetta
|
Termék kompatibilitása
|
TWDLCAA16DRF
TWDLCAA10DRF
TWDLCAA24DRF
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Alaplapi vezérlő
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Dátumbélyegzős RTC alapú programozás
|
Kiegészítő jellemzők
Autonómia
|
30 nap mellett LR6 elem
|
Óraingadozás
|
+/-30 s/hónap -25 °C
|
Szolgáltatási élettartam
|
10 év
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
10,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,3 kg
|
|
|