|
|
|
U018-0002
Áramváltó, ROGOWSKI, nyitható, 18INCH
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Mérési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iERL iEM3565
Acti 9 Acti 9 iERL iERL
Powerlogic PowerLogic EM4300 EM4235
Powerlogic PowerLogic EM4300 EM4302
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502A
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550A
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555A
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560A
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561A
|
Áramtranszformátor típus
|
Rugalmas kábeltok
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Repülővezetékek: 2,4 m600 V
|
Mért áram
|
50…5000 A
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Frekvencia méréstartomány
|
50…1500 Hz
|
Mérési pontosság
|
1 %
|
Installációs osztály
|
III
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Szélesség
|
Átmérő: 8 mm
|
Magasság
|
Nyitott: 458 mm
|
Átmérő
|
147 mm
|
Környezet
Szabványok
|
ANSI/IEEE C57.13
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL recognized E40747 CCN IZLT2
cURus (873)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…65 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-45…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10 cm
|
1. csomag szélessége
|
15 cm
|
1.csomag hossza
|
17 cm
|
1. csomag súlya
|
121 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
1,9 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,3 cm
|
2. csomag hossza
|
22,8 cm
|
2. csomag súlya
|
131 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
15
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
2,302 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|