Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VBF5 |
Schneider-Electric
 
VBF5 picture- web-product-data-sheet
VBF5
Komplett főkapcsoló 125A, ajtóra, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Thalassa
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name VBFX
Device Application Megelőző karbantartás
Product Type Vészleállító nyomógomb
Kiegészítő jellemzők
Device Composition Kapcsoló és hálózati aljzat
Fogantyúk
Mounting Support Kezelő (rotációs hajtás): ajtókivágás
Kapcsoló: ajtókivágás
Mounting Method 4 csavarral esetén kezelő (rotációs hajtás)
Performance Level Nagy teljesítményű
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 6 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 22 kW -230...240 V (AC-3e)
30 kW -400...440 V (AC-3e)
30 kW -6 V (AC-3e)
37 kW -500 V (AC-3e)
37 kW -6 V (AC-23B)
45 kW -500 V (AC-23B)
22 kW -230...240 V (AC-23B)
37 kW -400...440 V (AC-23B)
[Ie] Rated Operational Current 68,5 A AC-23A Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 125 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 100 A
Making Capacity ( I Rms) 1250 A -400 V AC-21B
1250 A -400 V AC-22A
1250 A -400 V AC-23B
Breaking Capacity 1000 A -400 V (AC-21B)
1000 A -400 V (AC-22A)
1000 A -400 V (AC-23B)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 125 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 125 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 2,8 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 1500 A -400 V időtartam: 1 év
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Igen
Network Type AC
DC
Intermittent Duty Class 30
Control Type Forgatógomb
Rotary Handle Mounting Style Közvetlenül
Handle Color Fekete
Handle Front Plate Color Sárga
Rotary Handle Padlocking 1 ... 3 lakat 4…8 mm
Marking 0 - 1
Mechanical Durability 30000 ciklus
Electrical Durability 30000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
IEC Terminal Connection Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 95 mm² - kábel merevsége: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 70 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Tightening Torque Betápláló áramkör: 22,6 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Base Dimension 90 x 90 mm
Height 125 mm
Width 90 mm
Product Weight 1,2 kg
Környezet
Standards IEC 60947-3
Product Certifications CCC
UL-Aex
CSA-Ex
GOST
UKR
Degree of Protection IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP65
Protective Treatment TC/TH
Mechanical Robustness Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Compatibility Code Fő terheléskapcsoló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 17,0 cm
1.csomag hossza 17,5 cm
1. csomag súlya 1,063 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,834 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 7e830853-d45f-4937-b6fb-a94dd9fb18f3
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 256
Garancia
Garancia 18 months