|
|
|
VBFXGE4
Üres tokozat Vario kapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
VBFX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
V02...V2
|
Kiegészítő jellemzők
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Forgatófogantyús lakat
|
-val, -vel
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
20 A
16 A
32 A
25 A
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Magasság
|
180 mm
|
Szélesség
|
157 mm
|
Mélység
|
152 mm
|
Nettó súly
|
0,66 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,200 cm
|
1. csomag súlya
|
688,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,906 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
5
|
Garancia
|
|