|
|
|
VBFXGE6
TeSys VARIO - szekrény - V5..V6 - fekete rotációs hajtás - IP65
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
VBFX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
V5
V6
|
Kiegészítő jellemzők
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Forgatófogantyús lakat
|
-val, -vel
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
140 A
100 A
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Magasság
|
291 mm
|
Szélesség
|
241 mm
|
Mélység
|
191 mm
|
Nettó súly
|
1,04 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,5 cm
|
1.csomag hossza
|
29,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,075 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|