|
|
|
VCFXGE6
Fő- és vészleáll. kapcsoló üres tok 140A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
VCFX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
V5
V6
|
Kiegészítő jellemzők
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Fogantyú homloklap színe
|
Sárga
|
Forgatófogantyús lakat
|
-val, -vel
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
140 A
100 A
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Magasság
|
291 mm
|
Szélesség
|
241 mm
|
Mélység
|
191 mm
|
Nettó súly
|
1,04 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,5 cm
|
1.csomag hossza
|
29,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,05 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|