|
|
|
VJDSNRTMPC
Vijeo Designer RunTime liszensz Magelis GTU és iPC-hez (Windows)
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Vijeo Designer Lite
|
Tartománykompatibilitás
|
Harmony iPC box PC HMIBMP
Harmony iPC box PC HMIBSC
Harmony iPC panel PC HMIPSP
Harmony iPC panel PC HMIPSP
Harmony iPC panel PC HMIPS
|
Szoftver megnevezés
|
Vijeo Designer add-on
|
Szoftver típus
|
Runtime
|
Engedély típusa
|
Egyszeres (1 állomás)
|
Szoftververzió
|
>= V6.2 SP11
|
Nyelv
|
Spanyol
Német
Portugál
Francia
Olasz
Kínai
Angol
|
Formátum
|
Papír
|
Operációs rendszer
|
Windows XP Professional
Windows 7 Business Edition 32 bit
Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
1.csomag hossza
|
25 cm
|
1. csomag súlya
|
57 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,065 kg